Zu allen Presseinformationen

Anschluss von Aktorik leicht gemacht

19.01.2017

SACB-Verteilerbox mit Kunststoffrändel und SAC-Ventilstecker

[4910] Mit den universell einsetzbaren M12 Verteilerboxen von Phoenix Contact lassen sich auch Aktor-Steckverbinder, zum Beispiel für Magnetventile, schnell und einfach anschließen.

Durch die volle Beschaltung der M12-Steckplätze sind auch die Schaltadern sowie der PE-Anschluss von Ventilsteckverbindern sicher und einfach mit Steuerungen und Relais im zentralen Schaltschrank verbunden.

Die Aderquerschnitte der fest angeschlossenen Stammleitungen gewährleisten dabei mit 1,0 mm² für die Versorgungsadern und 0,5 mm² für die Signaladern eine ausreichende Dimensionierung und geringe Leitungswiderstände. Werden noch größere Aderquerschnitte benötigt, können diese flexibel an Sensor-/Aktor-Boxen mit steckbarem Schraubanschluss oder Federkraftanschluss angeschlossen werden.

Zur weiteren Ausstattung der Produkte gehören LED-Statusanzeigen bei Verteilerboxen und umspritzten Ventilsteckern sowie die einfach zu bedienende Schnellverriegelungstechnik M12-Speedcon, die bis zu 90 Prozent der Installationszeit einspart.