Zu allen Presseinformationen

Skalierbares Parkmanagement

21.06.2018

Skalierbares Parkmanagement

[5052] Die Basis für ein übergreifendes Parkmanagement ist das neue Seamless Parkmanagement von Phoenix Contact.

Hier werden für alle gängige Schnittstellen von der Wechselrichterkommunikation bis hin zur komplexen Einspeiseregelung durchgängige und aufeinander abgestimmte Lösungen angeboten.

Die Software- und Hardware-Lösungen, beispielsweise für das Monitoring oder zur Visualisierung von Wetterdaten, sind flexibel einsetzbar und die notwendige Sensorik wird automatisch erkannt und eingelesen. Das Parkmanagement besteht aus Generatoranschlusskästen, Dataloggern, Einspeiseregler, einer lokalen SCADA-Anbindung und einem Webportal. Von der Feldebene bis hin zu Visualisierung der Daten in einem Portal entsteht ein skalierbares Konzept zur übergreifenden Betriebsführung des Anlagenportfolios. Jede dieser Lösungen kann einzeln eingesetzt und bei Bedarf kundenspezifisch angepasst werden. Zusammen entsteht eine Gesamtlösung, die ohne Schnittstellenanpassung stufenlos ineinander greift.