Zu allen Presseinformationen

Robuste Y-Verteiler für PV-Anlagen

21.10.2016

Robuste Y-Verteiler für PV-Anlagen

[4886] Phoenix Contact rundet sein Steckverbinderprogramm für Photovoltaikanwendungen ab. Mit den neuen kompakten Y-Verteilern können Sie Strompfade in Photovoltaiksystemen effizient zusammenfassen.

In Kombination mit String-Sicherungen oder -Dioden lassen sich Eingänge von Generatoranschlusskästen (GAK) und Wechselrichtern doppelt beIegen und so die Investitions- und Installationskosten deutlich reduzieren. Die Y-Verteiler sind für Nennströme bis 40 A und Spannungen bis 1500 V (UL: 1000 V) geeignet. Die Komponenten sind in Schutzklasse IP66/IP68 ausgeführt und können in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C eingesetzt werden.