Zu allen Presseinformationen

Einfache Leistungsverdrahtung mit Federkraft-Hochstromklemmen

06.04.2015

Hochstromklemme Power-Turn

[4718] Mit der neuen Hochstromklemme Power-Turn bringt Phoenix Contact eine sehr schnelle und benutzerfreundliche Anschlussmöglichkeit für Leiter von 35 bis 150 mm² auf den Markt.

Mit einem Standardschraubendreher und einer einzigen Hebelbewegung werden die Leiter einfach und sicher angeschlossen.

Alternativ können Leiter bei geschlossenem Hebel auch durch die integrierte Push-in-Technik direkt gesteckt werden, z.B. in beengten Einbaulagen. Spezielle Druckfedern und ein prismaförmiger Kupferklemmkörper sorgen für einen vibrationssicheren Leiterkontakt.

Diese Klemmenbaureihe wird auf einer Tragschiene oder direkt als Flanschlösung auf der Montagefläche montiert. Dabei reduzieren sich die Montage- und Logistikkosten durch die vormontierten Klemmenblöcke, die für unterschiedliche Funktionen zur Verfügung stehen. Für den Spannungsabgriff von bis zu 4 x 16 mm² pro Klemme gibt es beidseitig anrastbare vollisolierte Abgriffklemmen. Die einfache Potenzialverteilung erfolgt durch fest arretierbare isolierte Einlegebrücken. Alle Klemmen sind großflächig beschriftbar  und besitzen einen integrierten beidseitigen 2,3-mm-Prüfabgriff für Standard-Prüfstecker.