Zu allen Presseinformationen

M12-Steckverbinder mit Anschlusstechnik für alle Applikationen

24.04.2017

Für jede Anwendung die beste Anschlusstechnik

[4927] Die konfektionierbaren M12-Steckverbinder von Phoenix Contact wurden jetzt mit der Anschlusstechnik Push-in ausgestattet.

Starre Leiter und Leiter mit Aderendhülse lassen sich einfach und werkzeuglos durch direktes Stecken verdrahten. Ein vorheriges Öffnen der Kontaktstelle ist nicht erforderlich. Zum Anschließen feindrähtiger Litzen und zum Lösen eines angeschlossenen Leiters wird einfach die Klemmstelle mit dem farbigen Hebel geöffnet.

Eine neue Produktfamilie mit Crimpanschluss vervollständigt das Steckverbinder-Portfolio. Sie sind kompakt und insbesondere für die Anforderungen in der Bahnindustrie geeignet. Zusammen mit Quickon-, Piercecon- und Schraubanschluss bietet Phoenix Contact alle gängigen Anschlusstechniken für geschirmte und ungeschirmte Applikationen. So kann der Kunde je nach Anwendung die geeignete Anschlusstechnik für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung wählen