Zu allen Presseinformationen

Robuste Panel-PCs mit Multitouch

17.02.2015

Panel-PC VL2 PPC 2000

[4711] Die nächste Generation Panel-PCs Valueline von Phoenix Contact bieten jetzt ein robustes Industrie-Design und projektiv-kapazitive Displays mit Multitouch.

Die nächste Generation Panel-PCs Valueline von Phoenix Contact bieten jetzt ein robustes Industrie-Design und projektiv-kapazitive Displays mit Multitouch. Sie sind daher eine widerstandsfähige Lösung für Bedien- und Beobachtungs-konzepte direkt vor Ort.

Die Panel-PCs sind lüfterlos aufgebaut. Alle wichtigen Komponenten sind wartungsfreundlich mit Zugängen versehen. Das Gerät kann durch einen PCI-/PCIe-Slot erweitert werden. Durch zwei Datenspeicher und RAID-Unterstützung wird die Datensicherheit erhöht.

Der Prozessor kann passend zur Anforderung gewählt werden: Intel Core i5-4300U, 4. Generation (Haswell) oder Intel Celeron N2930, 3. Generation (Baytrail). Über die Schnittstellen 4 x USB 2.0 bzw. 2 x USB 2.0 und 2 x USB 3.0 sowie 2 x DisplayPort-Video-Ausgang können die Panel-PCs vielseitig vernetzt werden. Zudem werden die Displaygrößen 15,6", 18,5" und 21,5"-Widescreen angeboten.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240