Zu allen Presseinformationen

Y-Verteiler separiert CAT5 und Energie

11.07.2016

Y-kodierter Y-Verteiler

[4880] Eine Y-kodierte Schnittstelle kann sowohl Daten als auch Energie übertragen und verringert die Anzahl an Leitungen in der Anlage.

Der neue Y-kodierte Y-Verteiler von Phoenix Contact ermöglicht eine einfache Integration von Geräten mit hybriden M12-Schnittstellen.

Er verfügt auf der einen Seite über eine Y-kodierte, auf der anderen Seite über eine A- und D-kodierte Schnittstelle. Dabei werden die CAT5 Anforderungen erfüllt. Somit lassen sich neue Sensoren auch in eine bestehende Verkabelung integrieren. Bereits eingesetzte A- und D-kodierte Standardleitungen können bestehen bleiben. Die Schnellverriegelung Speedcon sorgt für eine kurze Montagezeit.