Zu allen Presseinformationen

Sicherungsklemmen für unterschiedliche Einsatzgebiete

17.09.2017

Sicherungsklemmen mit Push-in-Anschluss

[4972] Mit den neuen Sicherungsklemmen PT von Phoenix Contact gibt es für jede Anwendung die richtigen Sicherungshalter mit 5 x 20 mm, 6,3 x 32 mm und Typ C Sicherungen.

Mit den kompakten Mehrstockklemmen in nur 6,2 mm Klemmenbreite wird eine hohe Verdrahtungsdichte erreicht. Eine LED-Statusanzeige zeigt schnell fehlerhafte Sicherungen an, die aufgrund der leichten Zugänglichkeit einfach ausgewechselt werden können. Ein beidseitiger Prüfabgriff bietet ein komfortables Prüfen der Sicherungen. Durchgehende doppelte Funktionsschächte ermöglichen mit den Standard Steckbrücken aus dem Systemzubehör Clipline complete eine einfache Potenzialverteilung.

Varianten der Zündschutzart Ex-nA für den Einsatz im Ex-Bereich und konturgleiche Trenn- und Messertrennklemmen runden das Programm ab.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240