Zu allen Presseinformationen

Phoenix Contact und Jean Müller stellen Lösung für die Automatisierung von Netzstationen vor

24.04.2018

Phoenix Contact und Jean Müller stellen Lösung für die Automatisierung von Netzstationen vor

Phoenix Contact, weltweit agierender Hersteller von Komponenten und Systemen für elektrische Verbindungen sowie industrielle Automatisierung und Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik, führender Hersteller von sicherungsbehafteten Schaltgeräten, stellen auf der Hannover Messe ihre gemeinsame Lösung für die Automatisierung von Netzstationen vor.

Mittelpunkt dieser Smart Grid-Lösung ist die offene Steuerungsplattform PLCnext von Phoenix Contact. Mit einer modularen Engineering-Software und der Patch- und Devicemanagement-Plattform ist sie die Basis für die Automatisierung von Energienetzen. Um eine schnelle Installation der intelligenten Messtechnik in der Ortsnetzstation und den Kabelverteilschränken des Niederspannungsnetzes zu ermöglichen, wurde zusammen mit Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik die Automatisierungs- und Kommunikationstechnik in die Gehäuseform einer normierten Sicherungsleiste gebracht. Mit dieser Bauform reduziert sich unter Beibehaltung der Schutzart der Montageaufwand in einer Netzstation und verringert somit die Montage- und Abschaltzeiten für einen Netzbetreiber.

"Mit steigendem Anteil von regenerativen Einspeisungen im Verteilnetz wird die Netztransparenz für eine bedarfsgerechte und effiziente Energienutzung sowie für die Netzstabilität immer wichtiger", betont Frank Stührenberg, CEO von Phoenix Contact. "Die Synergie aus unserer Kompetenz im Bereich der Energieverteilung im Ortsnetz und der intelligenten Automatisierungslösung von Phoenix Contact stellt einen deutlichen Mehrwert für den Netzbetreiber dar", so Rainer Berthold, Geschäftsführer der Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik.