Zu allen Presseinformationen

Mobile Thermotransferdrucker

14.03.2016

Mobile Anwendung vor Ort

[4819] Der Kartendrucker Thermomark Prime und der Handheld-Drucker für Rollenmaterial Thermofox von Phoenix Contact eignen sich neben dem stationären Einsatz auch für die mobile Anwendung vor Ort.

Mit der Funktionsvielfalt des Markierungssystems Marking System ausgestattet, lassen sich Klemmen, Kabel und Leiter sowie Geräte und Anlagen beschriften. Dabei setzen die handlichen, akkubetriebenen Drucker auf die Thermotransferdruck-Technologie.

Die vollständig integrierte Markierungssoftware ermöglicht die direkte Eingabe der Druckdaten. Zusätzlich sind beide Geräte mit einem externen PC verbunden und über die Markierungssoftware Clip Project ansteuerbar. Die Drucker sind mit wieder aufladbaren Hochleistungsakkus über viele Stunden einsatzbereit.

Ein umfangreiches Programm verschiedener Markierungsmaterialien ermöglicht den Einsatz der Geräte in unterschiedlichen Applikationen.