Zu allen Presseinformationen

Einfach und wirtschaftlich automatisieren

18.11.2016

Portfolioübersicht Inline ECO

[4903] Ab sofort erweitern die neuen Inline ECO-Klemmen das Portfolio des Inline-I/O-Systems von Phoenix Contact.

Alle 15 Artikel dieser Portfolioerweiterung sind besonders einfach zu handhaben. Jede Klemme besitzt nur eine Funktionalität, wodurch eine Parametrierung während der Inbetriebnahme entfällt. Dadurch reduzieren sich die Kosten bei der Inbetriebnahme.

Mit der neuen ECO-Safe-Klemme innerhalb dieses Produktprogramms können angereihte digitale Ausgangsklemmen mit Zulassung für den sicherheitsgerichteten Segmentkreis sicher abgeschaltet werden. Zur Umsetzung dieser sicheren Lösung ist weder eine sichere Steuerung noch eine besondere Software notwendig. An eine Sicherheitsklemme lassen sich bis zu zwei zweikanalige Sensorkreise anschließen. Alle Status- und Fehlermeldungen werden an die Standardsteuerung weitergeleitet.

Inline-ECO-Klemmen lassen sich mit allen Inline-Buskopplern und Standardklemmen kombinieren.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240