Zu allen Presseinformationen

Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 232 A

20.06.2017

Neue Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 232 A

[4931] Phoenix Contact erweitert sein Angebot leistungsfähiger Hochstrom-Durchführungsklemmen mit Schraubanschluss:

Die neue Durchführungsklemme UW95 eignet sich für große Leiterquerschnitte von 25 mm² bis 95 mm².

Mit den einpolig anreihbaren Klemmen können Anwender Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1000 V (600 V UL) sicher und zuverlässig übertragen. Die Durchführungsklemme kann werkzeuglos in entsprechende Gehäuseausschnitte montiert werden und eignet sich für Wandstärken von ein bis fünf Millimeter. Für unterschiedliche Anwendungen stehen Ausführungen mit horizontalem oder vertikalem Leiterabgang zur Verfügung. Spezielle Vergussvarianten sorgen für Gehäusedichtigkeit auch bei niedrigviskosen Vergussmassen.