Zu allen Presseinformationen

Industrieller UV-LED-Farbdrucker

20.04.2018

BLUEMARK ID COLOR, industrieller UV-LED-Farbdrucker

[5022] Die neue Drucker Generation Bluemark-ID von Phoenix Contact bietet die All-in-One-Lösung für professionelle Kennzeichnung.

Als CMYK-Drucker beschriftet der umweltfreundliche Drucker nicht nur monochrom, sondern nutzt zusätzlich alle Vorteile des Farbdrucks. Im innovativen UV-LED-Druckverfahren entstehen hochwertige, sofort nutzbare Kennzeichnungen. Durch eine skalierbare Druckauflösung können der Fluidverbrauch und die Druckgeschwindigkeit, abhängig von der Applikation, angepasst werden. Die integrierte Markierungs-Software unterstützt und begleitet den Druckprozess. Dabei sorgen die Direkteingabe der Druckdaten über das 7“-Multicolor-Touchdisplay und die einfache Menüführung für eine intuitive Bedienung.

Neben Kunststoff und Aluminium beschriftet der Drucker auch Kennzeichnungsmaterialien aus Edelstahl. Das Materialportfolio mit über 1.350 Markierungsmaterialien bietet dem Anwender eine hohe Flexibilität. Über den optional wählbaren Fronteinzug ist eine flexible Materialbestückung möglich. So verarbeitet der Farbdrucker auch US-Sheets. Die automatische Abstapelfunktion erlaubt die Verarbeitung von mehr als 14.000 Markern (Farbdruck) bzw. 21.000 Markern (Monochromdruck) pro Stunde. Über integrierte Schnittstellen kann der Drucker in bestehende Systemstrukturen eingebunden werden.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240