Zu allen Presseinformationen

Leistungsstarker PV-Überspannungsschutz

22.06.2015

Typ-1/2-Blitzstromableiter der Familie VAL-MB

[4753] Die neue Produktfamilie VAL-MB von Phoenix Contact bietet leistungsstarke und kompakte Schutzgeräte für Photovoltaikanwendungen mit Generatorspannungen bis zu 1.500 V DC.

Die Schutzgeräte sind speziell auf die Anforderungen in DC-Anwendungen angepasst und von der KEMA zertifiziert.

Verlängerte Einführtrichter und erhöhte Schraubenschächte bieten zusätzlichen Schutz vor Lichtbogenüberschlägen. Das Produktprogramm umfasst Schutzgeräte für Generatorspannungen von 600 V DC, 1.000 V DC und 1.500 V DC, als Typ-1/2-Blitzstromableiter sowie als reine Typ-2-Überspannungsschutzgeräte. Es stehen Varianten mit und ohne Fernmeldekontakt zur Verfügung. Alle Schutzgeräte haben eine Kurzschlussfestigkeit von 2.000 A und können auch in hoch gelegenen Anlagen bis 6.000 Höhenmeter eingesetzt werden.