Zu allen Presseinformationen

Orthogonale Leiterplattenklemme für Tragschienengeräte

11.07.2016

Orthogonale Leiterplattenklemme für Tragschienengeräte

[4877] Phoenix Contact präsentiert neue Leiterplattenklemmen der Serie FKDSO 2,5/..L1 und -R1.

Die wahlweise rechts oder links gewinkelten Ausführungen erlauben die orthogonale Ausrichtung zur Leiterplatte.Da sich der Leiterabgang flexibel in kundenspezifische Gerätedesigns integrieren lässt, sind die Klemmen im Raster von fünf Millimeter besonders für tragschienen-montierbare Geräte geeignet.

Die ein- bis vierpoligen Leiterplattenklemmen eignen sich für Ströme bis 20 A und Spannungen bis 320 V. Über den komfortablen Federanschluss Push-in mit farbig abgesetztem Betätigungsdrücker lassen sich Leiter mit Querschnitten zwischen 0,2 mm² und 2,5 mm² einfach und zuverlässig anschließen.