Zu allen Presseinformationen

Planungs- und Markierungssoftware

20.04.2018

Planungs­ und Markierungssoftware PROJECT complete

[5017] Mit einer neuen, intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche bietet die Software Project complete von Phoenix Contact eine individuelle Prozessbegleitung von der Planung über die automatische Prüfung bis zur Lieferung der fertigen Klemmenleiste.

Intelligente Funktionen automatisieren viele Planungsschritte und sorgen für Zeitersparnis.

Die Planungssoftware verfügt über optimierte Schnittstellen zu allen gängigen CAE-Programmen. Per Mausklick übernimmt sie Daten aus dem Stromlaufplan und baut die entsprechende Klemmenleiste automatisch auf. Die Bestellung kompletter Projekte erfolgt direkt und unkompliziert online. Die Software überträgt die erforderlichen Daten an einen persönlichen Bereich auf der Homepage von Phoenix Contact. Umgehend erscheinen eine individuelle Preiskalkulation sowie Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte. Eine Bestellung kann somit direkt ausgelöst werden.