Zu allen Presseinformationen

Modulare Wireless-Lösung für den Outdoor-Einsatz

17.06.2019

Radioline-Outdoor-Box

[5139] Die neue Radioline-Outdoorbox von Phoenix Contact kann direkt im Freien installiert werden, um I/O-Signale oder serielle Daten schnell und einfach per Funk zu übertragen.

Die Funkmodule, alternativ gibt es 868, 900 oder 2400 MHz, sowie die Art und Anzahl der I/O-Erweiterungsmodule können bei der Bestellung auswählt werden. Das robuste, spritzwasserfeste und UV-beständige Gehäuse in Schutzart IP 66 eignet sich insbesondere für die Installation im Außenbereich und ist bei Temperaturen von -25 bis +55 °C einsetzbar. Der komplett vorverdrahtete Schaltkasten mit integriertem Netzteil, Überspannungsschutz, ausgewähltem Funkmodul und I/O-Erweiterungsmodulen ermöglicht eine intuitive Inbetriebnahme und erleichtert die Konfiguration.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Weitere Informationen