Zu allen Presseinformationen

Industrierelaissystem mit Varianten für Ex-Bereiche

23.08.2018

4-Wechsler Industrierelais für Zone 2

[5065] Mit den neuen Modulen des Industrierelaissystem Rifline complete können jetzt Signale in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 sicher getrennt und geschaltet werden.

Die Relaismodule erfüllen die normativen Vorgaben für Zulassungen nach UL Class 1, Division 2, zudem ATEX und IECEx und sind daher insbesondere für den internationalen Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gerüstet. Die Module verfügen über RTIII-gedichtete Relaisgehäuse und sind in Schraub- und Push-in-Anschlusstechnik erhältlich. Als vormontierte Komplettmodule sind sie mit Eingangsspannungen von 24 V DC, 120 und 230 V AC lieferbar. Aufgrund der Modularität können auch Relaismodule mit erweiterten Funktionen selbst zusammengestellt werden.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240