Zu allen Presseinformationen

Konfektionierte Sensor-/Aktor-Kabel in PVC-Ausführung

13.07.2015

PVC-Sensor-Aktorkabel

[4759] Für die Sensor-/Aktor-Verkabelung bietet Phoenix Contact nun auch konfektionierte Kabel mit der Leitungsqualität PVC als Standard-Lagerartikel.

Die preisgünstigen Kabel lassen sich leicht konfektionieren, da sich auch große Abmantellängen umsetzen lassen. Ihren Einsatz finden diese Leitungen in allen Bereichen mit mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie dem Maschinenbau. Ebenfalls zeichnen sich diese Kabel durch eine hohe Resistenz gegen Chemikalien und Mineralöle aus.

Das Programm umfasst SAC-Leitungen der Bauform M8 und M12 sowie Ventilsteckverbinder. Die 296 neu angelegten Artikel sind ab Stückzahl 1 ab Lager verfügbar. Ebenso wie das PUR-Programm verfügt das PVC-Spektrum über eine durchgängige UL-Zulassung (cULus Listed) bei M8 und M12, beziehungsweise über eine CSA-Zulassung bei den Ventilsteckern der Bauform A.