Zu allen Presseinformationen

Neue AC-Ladesteuerung mit erweiterten Funktionen

23.04.2018

AC-Ladesteuerung EV Charge Control Advanced Plus

[5039] Die neue AC-Ladesteuerung EV Charge Control Advanced Plus vereint alle wesentlichen Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für den Ladevorgang in einem kompakten Gehäuse.

Neben dem AC-Laden gemäß IEC-61851-1 beinhaltet die Steuerung eine DC-Fehlerstromüberwachung. Beim Auftreten von Fehlerströmen wird die Steuerung automatisch zurückgesetzt, was die Verfügbarkeit Ihrer Ladestation erhöht. Ebenfalls integriert ist eine automatische Entriegelung des Ladesteckers bei Spannungsausfall, damit dieser in einem solchen Fall problemlos gezogen werden kann. Die Nutzerfreigabe erfolgt komfortabel per RFID, wahlweise über eine lokale Whitelist oder per Backend-Anbindung. RFID-Leser und Energiemessgeräte schließen Sie komfortabel über RS-485 und Modbus/RTU an. Die Ethernet-Schnittstelle ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung und Überwachung Ihres Ladepunktes über Modbus/TCP. Optional ist die AC-Ladesteuerung auch mit integriertem 3G-Modem und OCPP-Schnittstelle erhältlich.

Diese Vielzahl integrierter Funktionen vereinfacht den Aufbau Ihrer Wallboxen oder Ladesäulen und reduziert damit Ihre Montagezeiten und -kosten. EV Charge Control Advanced Plus ist somit die Wahl für Ladestationen und Ladeparks im halb-öffentlichen und gewerblichen Bereich.