Zu allen Presseinformationen

Sichere Fernwartung von Maschinen

24.04.2017

TC Cloud Client

[4945] Die Fernwartungsmodule TC Cloud Clients von Phoenix Contact verbinden Maschinen sicher via Internet mit der mGuard Secure Cloud.

Die Clients bilden die preiswerte Basis für eine skalierbare Fernwartung von Maschinen. Kunden haben dabei die Wahl zwischen den TC Cloud Clients, die Betreibernetze nutzen, und Varianten, die weltweite 4G-LTE-Mobilfunknetze zur Cloud-Kommunikation verwenden. Die Clients werden mit Hilfe der Cloud konfiguriert und sind sofort in der Maschine einsatzbereit.

Die mGuard Secure Cloud bildet eine leistungsfähige und skalierbare VPN-Infrastruktur, die Servicepersonal mit Maschinen und Anlagen über das Internet miteinander verbindet. Das professionelle Rechenzentrum sichert ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit für den Service von Maschinen und Anlagen. Die verwendete mGuard VPN-Technologie verwendet das Sicherheitsprotokoll IPsec mit einer starken Verschlüsselung. Dies sorgt für Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität aller Informationen und Daten, die zwischen den Servicetechnikern und den Maschinen übertragen werden.

Die TC Cloud Clients verfügen über einen digitalen Eingang und einen Ausgang. So lassen sich Serviceverbindungen zur Cloud bei Bedarf aufbauen und signalisieren.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240