Zu allen Presseinformationen

Farbig kodiertes Rangiersystem mit Push-in-Anschluss

06.04.2015

Rangiersysteme

[4728] Phoenix Contact bietet jetzt kompakte Rangierverbinder und -waben mit einem neuartigen Farbleitsystem:

Die frei wählbare Farbgestaltung der Anschlussstellen sorgt für eine schnelle und sichere Orientierung bei der Signalverdrahtung.

Die neuen Rangierverbinder PTRV und Rangierwaben PTMC erreichen durch das modulare Konzept und die kompakte Bauform eine bis zu 20 Prozent höhere Packungsdichte.  Bei dem Wabenkonzept verrasten die Einzelelemente einfach und sicher. Dabei lassen sie sich durch elf wählbare Farben kodieren. Der polzahlgenaue, applikationsgerechte Aufbau in geblockter Form bildet eine stabile und verwindungssteife Wabenkonstruktion. Frei zugängliche 2,3 mm Prüfabgriffe zentriert oder neben den Anschlussstellen ermöglichen ein praxisgerechtes, komfortables Prüfen mit Standardprüfzubehör.

Die Rangierverbinder und Rangierwaben werden im Produktbereich auf der Webseite phoenixcontact.net/products konfiguriert. Die Bestellung nach Farbwünschen erfolgt einfach per Mausklick. Für den Einsatz in Ex i-Sicherheitskreisen bis 60V bietet Phoenix Contact blaue Varianten an.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240