Zu allen Presseinformationen

Barrier-Reihenklemmen zur Direktmontage

19.10.2018

Barrier­Reihenklemmen zur Direktmontage mit Schraub­ und Push­in­Anschluss

[5081] Phoenix Contact bietet neben den Barrier-Klemmen BT mit unterschiedlichen Anschlusstechniken und Hybridvarianten jetzt auch Direktmontageklemmen BT an.

Diese lassen sich zu Klemmenblöcken anreihen und tragschienenlos direkt befestigen. Die teilungsverlustfreie Direktmontage erfolgt durch Befestigungsmöglichkeiten an beliebiger Stelle eines Klemmenblocks.

Mit zweipoligen Steckbrücken aus dem zeitsparenden Reihenklemmensystem Clipline complete werden beliebig viele Klemmen zu einem Potenzialverteilerblock verbunden. Alle Klemmengehäuse sind fingerberührsicher ausgeführt. Somit ist eine zusätzliche Klemmenleistenabdeckung nicht erforderlich.

Die Barrier-Klemmen sind für den Anschluss von Leitern bis 35 mm² geeignet. Dabei besteht die freie Wahl der Anschlusstechnik durch den komfortablen Ringkabelschuh-Anschluss und dem einfachen Push-in-Anschluss.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240