Zu allen Presseinformationen

Kundenindividuelle Steckverbinder online konfigurieren und bestellen

19.09.2018

Zusammenstellung eines schweren Steckverbinders mit dem Online-Konfigurator

[5067] Das Produktprogramm schwerer Steckverbinder von Phoenix Contact bietet unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Daher unterstützt jetzt der neue bedienfreundliche Heavycon-Online-Konfigurator bei der Zusammenstellung.

Je nach Anforderung an die Steckverbindung schlägt er zu ausgewählten Bauteilen wie Gehäusen, modularen oder festpoligen Kontakteinsätzen und Kabelverschraubungen nur passende Komponenten vor.

Über die intuitive Bedienoberfläche mit einfachen Filtermenüs, Drag-and-Drop-Funktion sowie Produktabbildungen in 2D und 3D lässt sich der individuelle Steckverbinder schnell konfigurieren. Die Konfiguration wird in Echtzeit in 3D visualisiert. 2D- und 3D-Daten der Auswahl können einfach heruntergeladen und in ein CAD-Programm zur weiteren Planung importiert werden. Die Lösung wird in den Warenkorb gelegt und mit wenigen Eingaben bestellt. Die Konfigurationsdatei wird über eine Lösungs-ID gesichert und ist jederzeit wieder aufrufbar.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240