Zu allen Presseinformationen

M12-T-Verteiler zur Datenübertragung

22.09.2017

M12-T-Verteiler

[4950] Von Phoenix Contact gibt es neue M12-T-Verteiler zur Datenübertragung. Die T-Verteiler für PROFIBUS sind 360 °-geschirmt und gewährleisten eine sichere Datenübertragung und -verteilung.

Sie ermöglichen hohe Datenraten bis 12 MBit/s. Ein A-kodierter T-Verteiler für CANopen® rundet das Produktprogramm ab.

Alle T-Verteiler können über zwei Montagelöcher verdrehsicher befestigt werden. Die M12-Rändeln sind auch nach der Montage noch drehbar. Für Profibus ist eine Variante mit einer feststehenden Rändel verfügbar. Sie erleichtert zusätzlich den Anschluss von umspritzten Kabeln mit drehbarer Rändel. Dank der Speedcon-Schnellverriegelung werden alle T-Verteiler schnell installiert. So spart der Anwender bis 90 Prozent Anschlusszeit. Die Verteiler stehen in den Schutzarten IP65 und IP67 zur Verfügung und sind ölbeständig.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240