Zu allen Presseinformationen

Messertrennklemmen mit farbigem Trennhebel

13.06.2016

Messertrennklemme

[4864] Um Störungen zu erkennen und Revisionsarbeiten spannungsfrei durchführen zu können, gibt es die Messertrennklemmen von Phoenix Contact.

Die neuen Klemmen UT…-MTL mit Schraubanschluss verfügen über einen Trennhebel, der werkzeuglos betätigt wird. Damit lassen sich die Stromkreise komfortabel auftrennen. Der Trennhebel verrastet hierbei in den Endpositionen.

Weiterhin ist die Trennstelle farblich hervorgehoben, sodass sie eindeutig identifiziert werden kann. Den Trennhebel gibt es in den Farbvarianten orange, weiß und rot. Für ein komfortables Messen stehen Produktvarianten mit Prüfbuchsenschrauben zur Verfügung. So kann vor oder hinter der Trennstelle einfach ein Messgerät eingeschleift werden. Mit dem doppelten Funktionsschacht lassen sich mit Hilfe von Steckbrücken einfach Potenziale verteilen.

Die neuen Messertrennklemmen sind für Leiter bis 10 mm² geeignet. Über das einheitliche Systemzubehör Clipline complete lassen sich für die Klemmen die Logistikkosten reduzieren.