Zu allen Presseinformationen

Neue hochkompakte Trennverstärker UL gelistet

15.06.2015

Hochkompakte Trennverstärker Mini Analog Pro

[4749] Die Produktfamilie Mini Analog Pro ist das erste 6-mm-Trennverstärkerprogramm mit steckbarer Anschlusstechnik.

Neu sind jetzt vier Produkttypen, die nach UL 508 gelistet sind, und damit auch in den USA und Kanada eingesetzt werden können.

Die Programmerweiterung umfasst einen Analogfrequenzwandler mit Grenzwertfunktionalität zur Umsetzung von Normsignalen in Frequenz- oder PWM-Signale, einen Grenzwertschalter mit Wechsler-Relaisausgang zum Schalten von analogen Grenzwerten, eine Konstant-Spannungs- und -stromquelle sowie einen NAMUR-Trennschaltverstärker für Näherungsinitiatoren und potenzialfreie und widerstandsbeschaltete Schaltkontakte. Die Module sind einfach konfigurierbar und stehen wahlweise mit Schraub- oder Push-in-Anschlusstechnik zur Verfügung.

Die Trennverstärker Mini Analog Pro können auf engem Raum einfach installiert und in Betrieb genommen werden. Gut einsehbare, leicht zugängliche Anschlusspunkte und eine Strommessung im laufenden Betrieb erleichtern die Arbeit deutlich.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240