Zu allen Presseinformationen

Zuverlässige Versorgung von AC-Lasten

23.03.2018

QUINT AC-USV

[5032] Die neue unterbrechungsfreie Stromversorgung der Produktfamilie Quint für die Tragschiene von Phoenix Contact versorgt AC-Lasten zuverlässig.

Durch die Online-Topologie VFI-SS-111 sorgt das Gerät für einen reibungslosen Übergang und liefert eine reine Sinuskurve im Netz- sowie Batteriebetrieb.

Mit einer Scheinleistung von 1 kVA ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung AC-USV mit verschiedenen UPS-BAT-Energiespeichern kombinierbar. Durch die IQ-Technology ist die optimale Nutzung der Pufferzeiten und eine präventive Überwachung des Energiespeichers möglich: Die unterbrechungsfreie Stromversorgung gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akkumoduls und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.

Aufgrund der integrierten USB-Schnittstelle können z. B. Industrie-PCs mit dem Gerät verbunden und komfortabel heruntergefahren werden. Das Starten ist mit der Kaltstartfunktion BAT-START aus dem Energiespeicher auch ohne Eingangsnetz möglich. Darüber hinaus ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung für Redundanz und Leistungserhöhung parallel schaltbar. Durch das Einstellen unterschiedlicher Ausgangsspannungen sowie die automatische Spannungserkennung ist ein weltweiter Einsatz möglich. Auch der weite Temperaturbereich von -25 °C bis +60 °C sorgt für eine hohe Einsatzflexibilität.