[4839] Phoenix Contact bietet die steckbaren Klemmen Combi jetzt mit dem Push-in-Anschluss als 4 mm² Mehrleiterklemmen PT 4…/1P.
Die steckbaren Anschlusslösungen geben eine hohe Sicherheit durch die fingerberührsichere Ausführung. Der doppelte Funktionsschacht ermöglicht die einfache Potenzialverteilung. Alle Stecker aus dem System Combi lassen sich individuell kodieren, sodass ein Fehlstecken verhindert wird.
Für diese Klemmen können Anwender das einheitliche Systemzubehör von Clipline complete einsetzen, womit sich die Logistikkosten reduzieren. Zusätzlich ist ein umfangreiches, optional anrastbares Zubehör für die steckbaren Klemmen erhältlich.
"$pageName" auf