Zu allen Presseinformationen

Marktführer kooperieren bei neuem M12-Push-Pull-Standard

24.04.2017

Phoenix Contact-Logo

Anlässlich der Hannover Messe 2017 verkündeten Molex, Phoenix Contact, Murrelektronik und Binder, Marktführer im Bereich der M12-Anschlusstechnik, eine Kooperation bei der Entwicklung eines neuen Standards für M12-Push-Pull-Steckverbinder.

Anwender sparen sich durch die Push-Pull-Verriegelung das übliche Schrauben. Die Verriegelung erfolgt durch einfaches Stecken. Besonders bei beengten Platzverhältnissen bietet die werkzeuglos zu bedienende Steckverbindung deutliche Montagevorteile.

Durch die Kooperation haben Kunden die Auswahl zwischen mehreren unabhängigen Herstellern. Das Verriegelungssystem basiert auf dem „Brad® Ultra-Lock®“-Anschluss nach proprietären Molex-Vorgaben. Herstellerunabhängig ist dadurch eine physische Kompatibilität der M12-Push-Pull-Stecker sichergestellt.

Die Push-Pull-Technologie sorgt auch in rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige, bedienerunabhängige Verriegelung zwischen Feld- und Gerätesteckverbindern. Besonders bei beengten Platzverhältnissen bietet die Schnellverriegelung deutlich höheren Montagekomfort als herkömmliche Verriegelungssysteme. Die formschlüssige mechanische Verbindung sowie die radiale Dichtung mittels O-Ring schützen zuverlässig gegen das Eindringen von Wasser und verhindern bei Schock- und Vibrationsbelastungen eine Unterbrechung der Signale.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen