Zu allen Presseinformationen

Kompakte T-Verteiler für die einfache Energieverteilung

19.10.2018

4-poliger T-Verteiler für die Energieverteilung bis 2,5 mm²

[5083] Mit dem Installationssystem QPD von Phoenix Contact lassen sich Leitungen schnell und einfach anschließen. Neu sind die vierpoligen T-Verteiler bis 2,5 mm².

Sie ermöglichen eine flexible Stichleitung für Verbraucher in der Energieverteilung. Die T-Verteiler sind zuverlässig durch robuste Gehäuse in Schutzart IP66, IP69 (2 m, 24 h) und IP69K. Die Elektronik ist durchgängig geschützt, da die Gehäuse auch beim Zuleitungsanschluss nicht geöffnet werden müssen.

Die Konfektionierung erfolgt durch die IDC-Schneidklemmanschluss ohne Spezialwerkzeug und spart 80 Prozent Zeit. Im Programm des Installationssystems sind zudem Wanddurchführungen, Leitungs- und Steckverbinder sowie H-Verteiler erhältlich.