Zu allen Presseinformationen

Einspeiseklemme für N-Sammelschiene mit Push-in-Anschluss

19.03.2018

Einspeiseklemme für Sammelschienesystem mit Push-in-Anschluss

[5018] Mit den neuen Einspeiseklemmen PTI 16-NLS-FI von Phoenix Contact werden Neutralleiter-Sammelschienen einfach und werkzeuglos kontaktiert.

Eine Verriegelungslasche fixiert die 3 x 10 mm Sammelschiene mechanisch. Seitlich wird die Schiene durch einen integrierten Deckel berührgeschützt.

Angeschlossen werden mit der Einspeiseklemme Querschnitte bis 16 mm². Die großflächige Beschriftungsmöglichkeit sorgt für Übersichtlichkeit in der Verdrahtung. Durch die integrierte Endhalter- und Auflagebockfunktion wird zusätzlich Platz im Installationsverteiler gespart. Ebenfalls enthalten ist ein 2,3-mm-Standardprüfabgriff zum einfachen Prüfen. Die neuen Einspeiseklemmen sind kompatibel zum Installationssystem von Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240