Zu allen Presseinformationen

Neues, leistungsfähiges WLAN-Modul

19.09.2018

WLAN Access-Point FL WLAN 5110

[5072] Der leistungsfähige WLAN Access Point FL-WLAN 5100 von Phoenix Contact wird ab sofort von der neuen Geräteserie WLAN 5110 ersetzt.

Die neuen WLAN-Module sind mit einer modernen WLAN-Funkkarte ausgestattet und benötigen anders als bisher nur noch zwei statt drei Antennenanschlüsse. Die Funkmodule zeichnen sich durch eine besonders zuverlässige und leistungsstarke Funkkommunikation aus.

Die Abmessungen, Hardwareeigenschaften und Firmware-Funktionen bleiben wie bisher erhalten, sodass sie sich einfach in bestehenden Applikationen ersetzen lassen. Der WLAN Access Point unterstützt weiterhin die Funkstandards IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 Ghz und 5 Ghz) mit bis zu 300 Mbit/s.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240