Zu allen Presseinformationen

Stromversorgung mit SIL-Zertifizierung

16.07.2019

Stromversorgung für maximale Betriebssicherheit

[5146] Die neue Stromversorgung Quint Power von Phoenix Contact bietet eine hohe Betriebssicherheit für anspruchsvolle Applikationen.

Die Plusvariante mit Schutzlackierung und ATEX-/IECEx-Zulassung erlaubt den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2). Sie verfügt über einen integrierten Entkopplungs-MOSFET und eine doppelte Overvoltage Protection mit SIL 3-Zertifizierung.

Der statische Boost mit dauerhaft bis zu 125 Prozent des Nennstroms ermöglicht eine einfache Anlagenerweiterung. Durch den dynamischen Boost von bis zu 150 Prozent des Nennstroms für fünf Sekunden ist auch das Starten schwerer Lasten einfach möglich. Mit einer Netzausfall-Überbrückungszeit von mindestens 20 ms und einem integrierten Gasableiter für eine hohe elektrische Störfestigkeit von bis zu 6 kV verfügt das Gerät über eine robuste Eingangsseite. Die umfangreiche Signalisierung mit Analog-, Digital- und Relaiskontakten bietet eine präventive Funktionsüberwachung. Sie meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten. Durch den weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C eignet sich die Plusvariante auch für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Weitere Informationen