Zu allen Presseinformationen

Schneller Klemmenleisten-Service

23.04.2018

Die komplett montierten, markierten und mit Zubehör versehenen Klemmenleisten müssen nur noch eingebaut und angeschlossen werden.

[5041] Phoenix Contact bietet jetzt einen schnellen Klemmenleistenservice. Klemmenleisten mit Push-in-Reihenklemmen werden in nur 48 Stunden gefertigt.

Phoenix Contact bietet jetzt einen schnellen Klemmenleistenservice. Klemmenleisten mit Push-in-Reihenklemmen werden in nur 48 Stunden gefertigt. Die neue Projektierungs- und Markierungs-Software Project complete unterstützt die Nutzung des Klemmenleistenservice mit Online-Preisbildung und schneller Bestellfunktion durch direkte Anbindung an den Phoenix Contact E-Shop.

Sollen Reihenklemmen mit anderen Anschlusstechniken verwendet werden, so beträgt die Montagezeit lediglich vier Tage. Hinzugerechnet werden muss eine Versandzeit von einem Tag innerhalb Deutschlands.

Die Anforderungen im Schaltschrank- und Schaltanlagenbau sind geprägt von der Fertigung großer Serien auf der einen Seite und dem dynamischen Individualgeschäft auf der anderen Seite. Bei Beidem müssen die Wirtschaftlichkeit und die termingerechte Fertigstellung garantiert sein.

Als Partner des Schaltanlagenbaus bietet Phoenix Contact nicht nur alle Produkte für Schaltschränke, sondern unterstützt auch durch vielfältige Serviceleistungen. Insbesondere die Klemmenleistenfertigung hilft Auftragsspitzen flexibel zu handhaben oder die Klemmenleisten just-in-time einer Serienproduktion zuzuführen. Die komplett montierten, markierten und mit Zubehör versehenen Klemmenleisten müssen nur noch eingebaut und angeschlossen werden.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240