Zurück zur Übersicht

Farben

Primärfarben

Farbraum Verwendung
Primärfarben

RGB: 150/190/13

Hexa: #96be0d

Signalkette

RGB: 0/153/161

Hexa: #0098a1

Signalkette, Links

Hexa: #000000

Text

Hexa: #ffffffHintergrund Inhalt

RGB: 102/106/110

Hexa: #666a6e

Text in Eingabefeldern

Die Farben werden auch in Abstufungen verwendet. Genauere Vorgaben sind Bestandteil der Templates.

Zurück nach oben

Sekundärfarben

FarbraumVerwendung
Sekundärfarben

RGB: 174/200/210

Hexa: #aec8d2

Haupthintergrundverlauf

RGB: 242/244/246

Hexa: #f2f4f6

Hintergrund Teaserfelder

RGB: 237/240/243

Hexa: #edf0f3

Hintergrund Tabellenkopf

RGB: 225/229/233

Hexa: #e1e5e9

Hervorhebung Formularelemente

Einkaufswagenübersicht: Hintergrund Bestellwert

RGB: 204/208/210

Hexa: #ccd0d2

Tabellenrahmen

Feldrahmen

Systemmeldungsrahmen

RGB: 85/85/85

Hexa: #555555

Ebene mit schattiertem Hintergrund: schattierte Farbe (mit Deckkraft 50 %)

RGB: 0/121/130

Hexa: #007982

Mouseover für Links und Linksymbole (Pfeile für interne und externe Links und Sprungmarken)
Zurück nach oben

Verläufe

FarbraumVerwendung
VerläufeVerlauf von #aec8d2 zu #ffffffHaupthintergrund
Verlauf von #eceff2 zu #fffffffTeaserfelder
Verlauf von #ffffff zu #dde3e9Nur Tab-Module
Verlauf von #0098a1 zu #007982Schaltflächen, Bildlaufpfeile und Funktionssymbole
Verlauf von #00646d zu #00838cMouseover-Schaltflächen, Bildlaufpfeile und
Funktionssymbole
Verlauf von #e1e5e9 zu #ccd0d2Linienverläufe
Zurück nach oben

Beschriftungsfarben

FarbraumVerwendung
Beschriftungsfarben

RGB: 232/1/2

Hexa: #e80202

Fehlermeldungen

Systemmeldung „Abgekündigtes Produkt“

RGB: 150/190/13

Hexa: #96be0d

Systemmeldung „Verfügbares Produkt“

RGB: 255/222/0

Hexa: #ffde00

zur Anzeige des Ampelstatus für bestimmte Anwendungen

RGB: 170/174/177

Hexa: #aaaeb1

Systemmeldung „Konfiguration erforderlich“
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen