Produkt-Design

Der Style Guide beschreibt grundlegende Festlegungen an das Produktdesign für Tragschienengeräte, wie z. B. Farben verwendeter Kunststoffe und die einheitliche Platzierung unserer Bildmarke.

Ziel der Designvorschriften ist ein hoher Wiedererkennungswert des systemischen Ansatzes der Phoenix Contact-Produktwelt in unterschiedlichen Applikationen und eine Effizienzsteigerung in der Produktentstehung. Damit leistet das Branding einen signifikanten Beitrag zur Stärkung der Marke Phoenix Contact.

Technisches Produkt-Design

Schnittstellen-Standardbezeichnungen  

Schnittstellen-Standardbezeichnungen

Das technische Produkt-Design beschreibt Festlegungen für Tragschienengeräte, wie z. B. Bezeichnung und technischen Ausführung von Schnittstellen, mit dem Ziel eines hohen systemischen Mehrfachnutzen in unterschiedlichen Applikationen.

Schnittstellen-Standardbezeichnungen

Bei Produktbeschreibungen stellen die Schnittstellen-Standardbezeichnungen sicher, dass Geräteschnittstellen immer gleich bezeichnet werden. Diese Bezeichnungen werden als Oberbegriffe (Headlines) verwendet. Sie dienen dem Anwender als eindeutige Orientierung bei​ der Handhabung der Produkte.

USB-Typ-C-Schnittstelle  

USB-Typ-C-Schnittstelle

1. Service-Schnittstelle

  • Aufgabe: Paramentrierung, Konfiguration, Aufnahme von Adaptern, Monitoring und Übertragung von Statussignalen.
  • Hierbei handelt es sich in der Regel um temporär gesteckte Verbindungen.
  • Die Hardware der Service-Schnittstelle ist als USB-Typ-C ausgeführt.

2. Gerätebus

  • Aufgabe: Spannungsversorung und Übertragung von Meldesignalen.
  • Geräteverbindung ohne Verkabelung, Kommunikation via Bus.

3. Netzwerk-Schnittstelle

  • Aufgabe: Geräteverbindung zu Bussystemen und/oder Netzwerken.
  • Hierbei handelt es sich in der Regel um permanent gesteckte Verbindungen.

 

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen