Messebewirtung

Geschirr für den Barbereich

DIBBERN Solid Color, Phoenix Contact-Farben, im Barbereich.

ArtikelArtikelnummer
Geschirr für den BarbereichMalibu Espresso-Obertasse2010200037
Malibu Espresso-Untertasse2010300037
Limone Espresso-Obertasse2010200038
Limone Espresso-Untertasse2010300038
  
Malibu Michkaffee-Obertasse2011200037
Malibu Milchkaffee-Untertasse2011300037
Limone Milchkaffee-Obertasse2011200038
Limone Milchkaffee-Untertasse2011300038
  
Malibu Becher mit Henkel2014400037
Malibu Kaffee-Untertasse2010900037
Limone Becher mit Henkel2014400038
Limone Kaffee-Untertasse2010900038
Zurück nach oben

Geschirr und Besteck

Geschirr und Besteck  

Geschirr und Besteck

  • Geschirr, weiß und ohne Dekor
    Kaffee- und Espressotasse mit Untertasse, Ess-, Kuchen- und Gebäckteller
  • Besteck, Chrom und ohne Dekor
    Kuchengabel, Espresso-, Kaffee-, Latte-Macchiato-, Suppenlöffel, Gabel, Messer, Tortenheber
Zurück nach oben

Kaffeezubehör

Kaffeezubehör  

Kaffeezubehör

WMF AG Hotel Gestell

  • Sahnekännchen, Zuckerstangengefäß inkl. Süßstoffbehälter Höhe 18 cm, Art-Nr. 06 3803 6040

Süßstoffbehälter

  • Art-Nr. 06 1905 6044

Kartenhalter

  • Art-Nr. 06 3803 6044
Zurück nach oben

Gläser

Gläser  

Gläser

Die eigenen Gläser sollten kein Branding haben.

Leihmaterial, wie zum Beispiel Cocktail-Gläser, sollten ebenfalls nicht gebrandet sein.

Zurück nach oben

Latte-Macchiato- und Teegläser

 Artikelnummer
Latte-Macchiato- und TeegläserWMF AG Latte-Macchiato-Glas 
Glas60 2505 9997
Untersetzer06 3612 6043
Löffel12 9916 6040
  
Teeglas
mit Untertasse, Kaffeelöffel und Ablage.
 
Zurück nach oben

Snacks

Snacks  

Snacks

Im Barbereich reichen wir gern kleine Snacks, z. B. Erdnüsse, Studentenfutter, NicNacs, Gummibärchen, Lakritze usw. Dazu nutzen wir das Edelstahl-Cabaret oder Tumbler-Gläser.

  • Edelstahl-Cabaret inkl. 3 Cabaret
    Höhe 18 cm
  • Tumbler Whisky
    Höhe 9,5 cm, Durchmesser 8,9 cm, 200 ml
  • Gebäckteller mit Tellerdeckchen
    Durchmesser 160 mm

 

Zurück nach oben

Tabletts und Schalen

Tabletts und Schalen  

Tabletts und Schalen

  • Hubensack Tabletts, schwarz, rutschfest
    Durchmesser 43 cm, Art-Nr. 290543
    Durchmesser 32 cm, Art-Nr. 290532
  • Schale Chromagan
    Durchmesse 30 cm/35 cm für Phoenix Contact-Fruchtgummi oder andere kleine Werbegeschenke.

 

Zurück nach oben

Coffee to go

Coffee to go  

Coffee to go

Auf unseren kleineren Messeständen ohne Spülmaschine und Wasseranschluss arbeiten wir mit biologischem Einweggeschirr in uni-weiß aus Zuckerrohr. Dieses Geschirr ist ökologisch abbaubar.

Coffee-to-go-Becher, mit Signalkette Phoenix Contact, Inhalt: 200 ml.

  • Becher, MNR: 52004941
  • Deckel, MNR: 52004942
  • Rührstab, MNR: 52004943

 

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00