Einrichtung

Die Einrichtung dient vorrangig der internen Nutzungen und hat keine repräsentative oder kundenorientierte Funktion. Die Einrichtung ist zweckmäßig und funktional auf die Nutzung abgestimmt. Die Ausführung und Materialwahl entsprechen optisch ​dem ​​Corporate​ Design, sind dabei jedoch kostenoptimiert und an ortsübliche Standards angelehnt.

Aufenthaltsflächen

Warteräume  

Warteräume

Warteräume

  • Ledergarnitur: Glattleder schwarz, Vierfußgestell Edelstahl gebürstet, Ausführungsvarianten Zweisitzer oder Sessel
  • Glastisch: rechteckig, Vierfußgestell Edelstahl gebürstet, Glasplatte klar.
  • Zusätzlich: Garderobenständer Edelstahl, Mülleimer schwarz, Pflanztop weiß säulenförmig mit Grünpflanze, Gemälde/Druck, Corporate Principles.
Kaffeeküchen  

Kaffeeküchen

Kaffeeküchen

  • Offen zugänglich als Kommunikationsbereich auf den Etagen
  • Aufteilung: nach Örtlichkeit; Bestandteile: Edelstahl-Spülbecken, Unterbaukühlschrank und Geschirrspüler mit passender Frontblende, Kaffeemaschine
  • z. B. Elementa Linie, Serie ​Systemat​ 03, Programm AV1010
  • Ausführung: Korpus, Front, Sockel: lichtgrau; Arbeitsplatte: ​Kunststoff-Dekor​, Optik: Marmor schwarz; Nischenrückwand: wie Front bzw. ​Alu-Edelstahl​ gebürstet
  • Stangengriff ​edelstahlfarben​, waagerecht bzw. senkrecht
Pausenräume  

Pausenräume

Pausenräume

  • Pausenräume: ohne Essensausgabe
  • Tisch: Säulenfuß, Gestell verchromt, Tischplatte eckig in Schichtstoff hellgrau mit Umleimer in Eiche/Natur.
  • Stuhl: Vierfußgestell verchromt, Formschale in Eiche/Natur, Sitzfläche gepolstert, spezifizierter grüner Stoffbezug, Armlehnen schwarz.
Speiseräume  

Speiseräume

Speiseräume

  • Pausenräume: mit Essensausgabe
  • Tisch/Stehtisch: Säulenfuß, Gestell verchromt, Tischplatte eckig in Schichtstoff hellgrau mit Umleimer in Eiche/Natur.
  • Stuhl/Barhocker: Vierfußgestell verchromt, Formschale in Eiche/Natur, Sitzfläche gepolstert, spezifizierter grüner Stoffbezug, Armlehnen schwarz. Barhocker ungepolstert und ohne Armlehnen.
  • Zusätzlich: Sessel und Sofa im Lounge-Charakter, aus spezifiziertem grünen Vollpolstermaterial.

Büroflächen

Arbeitsplatzmöbel  

Arbeitsplatzmöbel

Büroräume in den Verwaltungsflächen

  • Tisch: gerade oder L-förmig, Unterkonstruktion bestehend aus mittig angeordneter Traverse mit seitlichen Fußauslegern, Arbeitsplatte Melamin lichtgrau.
  • Drehstuhl: Fußgestell schwarz, Armlehnen schwarz, Polsterung dünn mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff.
  • Container: Korpus Vollkernplatte lackiert RAL 7005, Auszüge schwarze und grifflose, Deckplatte Melamin lichtgrau.
  • Schrank/Sideboards: Korpus aluminium​​farbener lackierter Stahl, Schieberollläden schwarz, Deckplatte Melamin lichtgrau.
Einzelbüroräume  

Einzelbüroräume

Einzelbüroräume in Verwaltungsflächen

  • Zusätzlich: Besprechungstisch inkl. Freischwinger (siehe Ausstattung „interne Gruppenräume und Besprechungsecken“), Corporate Principles, Garderobenständer aus Edelstahl, Grünpflanze. Medientechnik nach Bedarf bzw. ​entsprechend der ​​Managementaufgaben​.
ThinkTank  

ThinkTank

ThinkTank

  • Raum-in-Raum-System: quadratisch, mit Glastür, dreiseitig mit Glas, einseitig geschlossen, Melamin lichtgrau, Be- und Entlüftung, Beleuchtung, Beklebung mit Sichtschutzstreifen.
  • Stehtisch: gerade, Unterkonstruktion bestehend aus mittig angeordneter Traverse mit nach innen versetzten seitlichen Fußauslegern, Arbeitsplatte Melamin lichtgrau.
  • Stehhilfe: Gestell schwarz, Bezugsstoff schwarz.
  • Zusätzlich: entsprechende Präsentationsmedien.
     
Interne Besprechungsecken  

Interne Besprechungsecken

Interne Besprechungsecken

  • Offen in der Bürolandschaft
  • Tisch: gerade, Unterkonstruktion bestehend aus mittig angeordneter Traverse mit nach innen versetzten seitlichen Fußauslegern, Arbeitsplatte Melamin lichtgrau.
  • Stuhl: Freischwinger, Fußgestell schwarz, Armlehnen schwarz, Polsterung dünn mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff.
  • Zusätzlich: entsprechende Präsentationsmedien.
     
Interne Gruppenräume  

Interne Gruppenräume

Interne Gruppenräume

  • Tisch: rechteckig, Gestell, Tischplatte Melamin lichtgrau, roll- und klappbar.
  • Stuhl: Freischwinger, Fußgestell verchromt (stapelbar), Armlehnen schwarz, Polsterung dünn mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff.
  • Zusätzlich: entsprechende Präsentationsmedien, Garderobenständer aus Edelstahl, Mülleimer schwarz, Pflanztop weiß säulenförmig mit Grünpflanze, Gemälde, Corporate Principles.
     
Interne Projekträume  

Interne Projekträume

Interne Projekträume

  • Stehtisch: quadratisch, Vierfußgestell, Tischplatte Melamin lichtgrau.
  • Stuhl: schwarze Stehhilfe oder ​Dreh-Hochstuhl​ mit Fußgestell schwarz, Armlehnen schwarz, Polsterung dünn mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff.
  • Zusätzlich: entsprechende Präsentationsmedien, Garderobenständer aus Edelstahl, Mülleimer schwarz, Pflanztop weiß säulenförmig mit Grünpflanze, Gemälde, Corporate Principles.
     
Externe Besprechungsräume  

Externe Besprechungsräume

Externe Besprechungsräume

  • Tisch: Firma ​Ahrend​ oder vergleichbar, oval/rechteckig mit Tischanschlussfeld, Tischplatte 12 mm Ciranol/Sandmeliert.
  • Stuhl: Firma ​Wilkhahn​ oder vergleichbar, Freischwinger, Fußgestell verchromt (stapelbar), Armlehnen schwarz, leichte Polsterung mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff.
  • Zusätzlich: entsprechende Präsentationsmedien, Konferenztechnik, SideBoard (Firma ​Ahrend​ oder vergleichbar), Tür-Display, Garderobenständer aus Edelstahl, Mülleimer schwarz, Pflanztopf entsprechend ​Corporate​ Design/ Serie KUBUS mit Grünpflanze, Gemälde (Kunstdruck), Corporate Principles, Kataloge, Phoenix Contact-Blöcke und -Kugelschreiber
Interne Schulungsräume  

Interne Schulungsräume

Interne Schulungsräume

  • Schulungsräume: parlamentarische Sitzordnung
  • Tisch: rechteckig, Gestell, Tischplatte Melamin lichtgrau, roll- und klappbar.
  • Stuhl: Freischwinger, Fußgestell verchromt (stapelbar), Armlehnen schwarz, Polsterung dünn mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff.
  • Zusätzlich: entsprechende Präsentationsmedien, Garderobenständer aus Edelstahl, Mülleimer schwarz, Pflanztop weiß säulenförmig mit Grünpflanze, Gemälde, Corporate Principles.
Besprechungsraum  

Besprechungsraum

Interne Besprechungsräume

  • Tisch: oval mit rechteckigem Ausschnitt in der Mitte, Tischplatte Melamin lichtgrau, Tischbeine T-förmig und nach innen versetzt.
  • Stuhl: Freischwinger, Fußgestell schwarz oder verchromt (stapelbar), Armlehnen schwarz, Polsterung dünn mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff.
  • Zusätzlich: entsprechende Präsentationsmedien, Garderobenständer aus Edelstahl, Mülleimer schwarz, Pflanztop weiß säulenförmig mit Grünpflanze, Gemälde, Corporate Principles.
     
Externe Schulungsräume  

Externe Schulungsräume

Externe Schulungsräume

  • Schulungsräume: parlamentarische Sitzordnung mit entsprechenden Arbeitsplätzen
  • Tisch: Firma ​Ahrend​ oder vergleichbar, rechteckig, Tischplatte Melamin lichtgrau, roll- und klappbar.
  • Stuhl: Firma ​Wilkhahn​ oder vergleichbar, Freischwinger/Drehstuhl, Fußgestell verchromt (stapelbar), Armlehnen schwarz, leichte Polsterung mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff.
  • Zusätzlich: entsprechende Präsentationsmedien (Beamer), Garderobenständer aus Edelstahl, Mülleimer schwarz, Pflanztopf entsprechend ​Corporate​ Design/ Serie KUBUS mit Grünpflanze, Gemälde (Kunstdruck), Corporate Principles.

Produktionsflächen

Schreibtisch  

Schreibtisch

Büroräume

  • Tisch: gerade oder L-förmig, eckpositionierte Tischbeine, Gestell lackiert RAL 7005, Arbeitsplatte Melamin lichtgrau.
  • Drehstuhl: Fußgestell schwarz, Armlehnen schwarz, Polsterung dünn mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff.
  • Container: Korpus Vollkernplatte lackiert RAL 7005, Auszüge hellgrau und grifflose, Deckplatte Melamin lichtgrau.
  • Schrank/Sideboards: Korpus Vollkernplatte lackiert RAL 7005, Schieberollläden hellgrau, Deckplatte Melamin lichtgrau.
     

Einzelbüroräume

  • Zusätzlich: Besprechungstisch inkl. Freischwinger, Corporate Principles, Garderobenständer aus Edelstahl, Grünpflanze. Medientechnik nach Bedarf bzw. entsprechend den Managementaufgaben.
Werkstätten  

Werkstätten

Werkstätten

  • Ausstattung: zum Teil individuelle Lösungen je nach Bedarf
  • Farbe: mausgrau oder lichtgrau 
  • Werkbank: ​gerade​, Gestell lackiert RAL 7035, Arbeitsplatte Holz/Buche, Baukastensystem, individuell konfigurierbar, optionale Höhenverstellung elektrisch, Komponenten zur Materialbereitstellung, Komponenten zur Energieversorgung, Komponenten zur Medienversorgung, Ausleuchtung blendfrei, individuell ​konfigurierbar​.
  • Drehstuhl: Fußgestell schwarz, Polsterung dünn mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff oder Integralschaum, ESD-gerechte Ausführung.
Prüfräume  

Prüfräume

Prüfräume

  • Tisch: ​gerade​ oder L-förmig, Gestell lackiert RAL 7035, Arbeitsplatte hellgrau, Baukastensystem, individuell konfigurierbar, Höhenverstellung stufenlos, wahlweise manuell oder elektrisch, Komponenten zur Materialbereitstellung, Komponenten zur Energieversorgung, Komponenten zur Medienversorgung, Ausleuchtung blendfrei, individuell ​konfigurierbar​
  • Drehstuhl: Fußgestell schwarz, Polsterung dünn mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff oder Integralschaum, ESD-gerechte Ausführung.
Labore: Nasschemie  

Labore: Nasschemie

Labore: Nasschemie

  • Ausführung: als Systemlabor mit hoher Flexibilität, Ergonomie und Sicherheit
  • Labormöbel aus beschichtetem Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, phosphatiert und mit lösemittelfreiem Polyurethanharz beschichtet.
  • Tischplatte: Vollkeramik oder Epoxidharz, mit Randwulst und integriertem Spülbecken
  • Korpus- und Frontfarbe Schränke: lichtgrau
  • Medienversorgung über Brücken oder Säulen nach individueller Anforderung und Abstimmung

Lagerflächen

Lagerfläche  

Lagerfläche

Lagerräume (Produktion)

  • Ausführung: individuelle Schrank und Regalsysteme
  • Farbe: mausgrau oder lichtgrau
  • Beispiele: Plattenregal, Fachbodenregal, Kragarmregal, Weitspannregal, Einfahregal, Schwerlastregal

Archive (Verwaltung)

  • Ausführung: individuelle Schrank und Regalsysteme
  • Farbe: mausgrau oder lichtgrau 
  • Beispiele: konventionelle Regale, Paternoster, Verschieberegalanlagen

Sozialfläche

Liegeräume  

Liegeräume

Liegeräume

  • Tisch: quadratisch, Unterkonstruktion bestehend aus mittig angeordneter Traverse mit seitlichen Fußauslegern, Arbeitsplatte 12 mm Ciranol/Sandmeliert.
  • Stuhl: Freischwinger, Fußgestell schwarz, Armlehnen schwarz, Polsterung dünn mit spezifiziertem grauen Bezugsstoff.
  • Zusätzlich: Liege schwarz, Säule mit einer mobilen Trage, erste Hilfe Koffer, Bild.
Sanitärräume  

Sanitärräume

Sanitärräume

  • Wandfliesen: weiß, glänzend, liegendes Format, z. B. 30x60, raumhoch gefliest, Kantenprofil Kunststoff, weiß, Verfugung: silbergrau
  • Bodenfliesen: anthrazit, matt, quadratisches Format, z. B. 60x60, Verfugung: grau
  • Ausstattung: Seifenspender, Handtuchspender, WC-Bürstenhalter, Reservepapierhalter, Kleiderhaken; Kunststoff, lichtgrau; Spiegelabmessung gem. Örtlichkeit
  • Sanitärobjekte: weiß, geradliniges Design, pflegeleicht; mit Einzelhandwaschbecken
Garderoben  

Garderoben

Garderoben

  • Ausführung: schlicht und geradlinig, individuelle Konfiguration je nach Anforderung
  • Farbe: lichtgrau
  • Beispiele: offene Garderoben Systeme, längliche Einzelspinde für Bekleidung, kleine quadratische Einzelspinde für Taschen und Koffer

Verkehrsfläche

Interne Flure und Hallen  

Interne Flure und Hallen

Interne Flure und Hallen

  • Ausführung: individuelle Lösungen je nach Anforderung, repräsentativ, angemessene Formsprache, Brandschutzklasse 1
  • Farbe: schwarz, lichtgrau, weiß, grün
  • Beispiele: Highback-Sitzgruppe, Ledersitzgruppe, ThinkTanks, Stehtische, Barhocker

Externe Flure und Hallen

  • siehe Schauräume und Foyers
Empfang  

Empfang

Empfang

  • Empfangstresen: Ausführung Serie KUBUS
  • Wartebereich, beispielsweise bestehend aus zwei Lounge-Sofas: schwarzes Leder, einem Tisch: ​rechteckig​, weiß glänzend
  • Bewirtungsbereich: Barhocker, Küchenzeile, Tische mit floraler Dekoration aus eigener Möbelserie
  • Zusätzlich: ​LCD-Stele​ mit fortlaufenden Informationen zum Unternehmen, Blumentopf entsprechend ​Corporate​ Design/ Serie KUBUS mit Grünpflanze/Blume, Gemälde (Kunstdruck), Corporate Principles, Luftbild, Global Image Display Hardware-Ausführung, ​Broschürenständer​.
Schauräume  

Schauräume

Schauräume

  • Wandsystem: ​Expotechnik​ 6.0 oder 8.0 mit Aluminiumrahmen und austauschbaren Panels, Leuchtwände
  • Grundlagen: Highlightsdarstellung, History-Aufstellung, Unternehmensdarstellung, ​Product​ Promotion Package
  • Produktpräsentation: LCDs, Schubladen, Ablagen, Deckenbeleuchtung, Pflanztöpfe entsprechend ​Corporate​ Design/ Serie KUBUS mit Grünpflanze
     

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen