PHOENIX CONTACT Energy Automation GmbH

Phoenix Contact Energy Automation GmbH

Energienetze automatisieren

Kompetenz und Innovation für die Energienetze der Zukunft.

Phoenix Contact ist Technologie- und Lösungspartner für Unternehmen in der Energieversorgung. Als Spezialist für die Automatisierung von Energienetzen sind wir sowohl im Höchst- und Hochspannungsnetz, als auch im Bereich der intelligenten Verteilnetze aktiv. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von komplexen Lösungen für die Stationsleittechnik in Transportnetzen bis 400 kV, über Schutztechnik und Automatisierungslösungen im Verteilnetz, bis hin zur Lieferung von Komponenten für die Meldeverarbeitung und Kommunikation.

Überzeugende Expertise

	 Umspannwerk   

Überzeugende Expertise

Hervorgegangen ist unser Unternehmen aus der Helmut Mauell GmbH mit einer über 60-jährigen Erfahrung in der Automatisierung von Energieversorgungsanlagen. Seit April 2017 verbinden wir unsere Branchen- und Systemkompetenz mit dem Technologie- und Produktspektrum von Phoenix Contact und sind als Phoenix Contact Energy Automation GmbH mit Hauptsitz in Velbert Teil der Unternehmensgruppe.

Energieversorgung im Wandel

Umschaltwerk  

Umschaltwerk

Die Digitalisierung im Energiesektor fordert eine kontinuierliche Vernetzung der Energieströme und Energiemärkte. „Für einen interoperablen Netzbetrieb werden offene Software- und Integrations-Plattformen immer wichtiger. Wir bei Phoenix Contact vereinen solides Know-how zur Automatisierung und Steuerung von Energienetzen mit den erforderlichen Kenntnissen über moderne, IT-sichere Kommunikation basierend auf sicheren IEC-Protokollen,“ betont Dirk Riesenberg, Global Industry Manager.

Zuverlässige Leit- und Fernwirktechnik

Zuverlässige Leit- und Fernwirktechnik  

Zuverlässige Leit- und Fernwirktechnik

Die Fernsteuerung und Überwachung von ausgedehnten Netzen stellt hohe Anforderungen an die eingesetzte Stationsleit- und Fernwirktechnik. Unsere Komponenten sind skalierbar und werden dabei den hohen Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sowie der IT-Sicherheit gerecht. Die stetige Veränderung in der Energieerzeugung bedingt einen steigenden Bedarf an sicherer Informations- und Kommunikationstechnik im Verteilnetz.

Durch eigene Entwicklungskompetenz bieten die Produkte und Systeme von Phoenix Contact Standardkommunikationsprotokolle wie IEC 60870 und IEC 61850 zur Sicherung der Interoperabilität an. Eine konsequente und stetige Entwicklung unserer Systeme, in Verbindung mit der Umsetzung anerkannter Standards, ermöglicht Ihnen die Umsetzung zukunftssicherer Lösungen. Phoenix Contact ist Ihr erfahrener Partner in Bereichen der Energie-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung, als auch in der Industrieautomation und Gebäudeleittechnik.

Umfangreiches Produkt- und Leistungsportfolio

Kundengespräch  

Umfangreiches Produkt- und Leistungsportfolio

Von elektromechanischen Spezialrelais, wie Fallklappenrelais, bis hin zu elektronischen Warnmeldesystemen und Lösungen für die Kommunikations-, Automatisierungs- und Schutztechnik realisieren wir zuverlässige Lösungskonzepte für eine stabile Energieversorgung.

Wir begleiten Sie in Ihren Projekten mit unseren Produkten, Technologien und Leistungen. Auf Wunsch übernehmen wir die vollständige Systemintegration sowie das komplette Projektmanagement bis zur dokumentierten Abnahme. Serviceleistungen wie das Patchmanagement und Fernwartungskonzepte gehören genauso zu unserer Kompetenz wie eine lange Lieferfähigkeit von Systemkomponenten über die gesamte Lebenszeit der Anlage.

PHOENIX CONTACT
Energy Automation GmbH

+49 2053-4239 0

Am Rosenhügel 1-7
42553 Velbert

Referrer: https://www.google.de/

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen