Printmoduler og -pluggforbindere som kan betjenes med hendel

Printmoduler og -pluggforbindere som kan betjenes med hendel

Tilkobling i en fei

Phoenix Contact sørger for ny komfort ved ledertilkobling. Printmoduler og -pluggforbindere i de sømløse seriene LPT og LPC forener påliteligheten til push-in-fjærtilkoblingen med hendelprinsippets brukervennlighet. Dermed tilkobler du ledere med tverrsnitt opptil 25 mm² raskere og enklere enn noen gang.

Dine fordeler

  • Enkel å betjene takket være betjeningshendel i egen farge
  • Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
  • Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent eller lukket klemrom
  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel

Intuitiv hendelbetjening

Intuitiv hendelbetjening  

Intuitiv hendelbetjening

Enkel og tidsbesparende installering takket være betjeningshendler i egen farge. Det gir større pålitelighet i felten og sørger for økonomisk drift av hele anlegget.

Tilkobling uten bruk av verktøy

Tilkobling uten bruk av verktøy  

Tilkobling uten bruk av verktøy

Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse grunnet hendelprinsipp uten bruk av verktøy. Kabelinnføringstraktenes design forhindrer pålitelig at enkelttråder splitter opp.

Klar orientering

Klar orientering  

Klar orientering

Posisjonen til hendelen i egen farge viser deg utenfra klemrommets status i både synlig og følbar form. Klemrom som ikke er korrekt tilkoblet vil dermed oppdages umiddelbart, og dermed forbindelser med feil.

Langtidsstabil kontakt

Langtidsstabil kontakt  

Langtidsstabil kontakt

Ved å felle over hendelen kan du være trygg på at lederne som føres inn, etablerer pålitelig, langtidsstabil kontakt. Potensielle feilkilder som feilaktig tiltrekkingsmoment ved skrutilkoblingen, kan utelukkes pålitelig.

Spar tid med push-in-tilkobling

Spar tid med push-in-tilkobling  

Spar tid med push-in-tilkobling

Push-in-teknikken gir tidsbesparende tilkobling også med lukket hendel. Takket være den spesielle fjærprofilen blir tilkoblingen av entrådede ledere eller ledere med endehylse både enkel og brukervennlig.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


LPC/LPT

Kretskorttilkoblingsteknikk som kan betjenes med hendel