Produkter for IEC 61850

Produkter for IEC 61850

Enkel og robust automatisering av energinettverk.

En sikker og langsiktig energiforsyning stiller samfunnet overfor nye utfordringer. Energibehovet frem mot 2030 vokser overproporsjonalt. Økte energikostnader, knappe ressurser og CO2-utslipp er globale faktorer.

For å imøtekomme disse kravene trenger man nye energikonsepter og systemutforminger som den såkalte Smart Grid. Som samarbeidspartner innen energisektoren i mange tiår kan Phoenix Contact tilby et stort spekter med ytelsessterke produkter som er spesielt utviklet nettopp for disse oppgavene.

Dine fordeler

  • De kan benyttes ved de mest utfordrende elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske omgivelsesforhold
  • Pålitelig, feilfri dataoverføring over større avstander grunnet fiberoptisk teknologi
  • Utstrakt investeringssikkerhet grunnet interoperable produkter i henhold til IEC 61850 og IEEE-nettverksstandarder
  • Enkel realisering av nettverk med meget god tilgjengelighet: Ingen forsinkelser eller tap av pakker ved svikt i nettverkskomponenter grunnet PRP-redundansmodulen
  • Web-Interface gir en fleksibel onlinetilgang til I/O-systemet og gjør at du sparer tid ved idriftsettelsen, takket være enkel parametrisering

IEC 61850 – Standardisert kommunikasjon for fremtidssikre energinettverk

Standardisert kommunikasjon for energianlegg: IEC 61850  

Standardisert kommunikasjon for energianlegg: IEC 61850

Med standard IEC 61850, som er utarbeidet av International Electrotechnical Commission, er kommunikasjonen og engineering-prosessen for koblingsanlegg nå standardisert.

Dermed er brukere ikke lenger avhengig av produsent, og antall grensesnitt reduseres betraktelig. Ethernet-teknologien danner grunnlaget for IEC 61850-kommunikasjonen.

IEC 61850 definerer kravene til utstyret og kommunikasjonen som tas i bruk i systemer for beskyttelses- og styreteknikk i elektriske koblingsanlegg. Den definerer først og fremst følgende:

  • Generelle bestemmelser for koblingsanlegg
  • Informasjon om funksjoner og utstyr
  • Informasjonsutveksling for beskyttelse, overvåking, styring og måling i koblingsanlegg
  • Kommunikasjonsgrensesnitt
  • Et internasjonalt enhetlig konfigureringsspråk

Meget enkel I/O-kommunikasjon i energianlegg

Axioline F forenkler I/O-kommunikasjonen i energianlegg

Axioline F: Rask, robust, enkel

Axioline F har både en rask databehandling og en robust design og mekanisk system, og er derfor predestinert for bruk i energiomgivelser. Med busskobleren kommuniserer du via den raske GOOSE-protokollen, og kan ta I/O-modulene i bruk for økt nominell spenning og tilsvarende spenningsfasthet også i røffe omgivelser.

Fordi Axioline F er så enkel å håndtere, sparer du i tillegg tid ved idriftsettelsen – som igjen øker anleggets tilgjengelighet. For å oppnå passnøyaktig antall I/O-er og økt fleksibilitet kan du velge produkter fra den store Axioline F-produktporteføljen.

Dine fordeler:

  • Enkel prosjektering, idriftsettelse og vedlikehold takket være I/O-systemets interoperabilitet i henhold til IEC 61850
  • Meget fleksibelt bruksområde fordi de kan kombineres med komponenter fra hvilke som helst produsenter
  • Parametrisering gir enkel idriftsettelse – uten programmeringskunnskaper
  • Nøyaktig I/O-antall og enkel montering av utstyr i ettertid holder kostnadene nede og øker fleksibiliteten
  • Vilkårlig kombinasjon av moduler for lavspenning og ekstra lav spenning gir mer kompakte I/O-stasjoner
  • Enkel konfigurering av utstyret og fleksibel onlinetilgang med Web-Interface

Switcher for røffe energiomgivelser

Industrial Ethernet Switches for IEC 61850-3/IEEE 1613  

Industrial Ethernet Switches for IEC 61850-3/IEEE 1613

IEC 61850 stiller spesielle krav til nettverkskomponenter. Alt etter bruksområde må de takle ekstreme utfordringer som er spesifisert i IEC 61850-3.

Switchene oppfyller disse kravene og er optimalisert for kommunikasjon i henhold til IEC 61850. Du kan også dra nytte av de mange IT-kompatible funksjonene med hensyn til sikkerhet, redundans og nettverksstyring samt en konsekvent integrering i dine IT-nettverksstrukturer.

PRP-redundansmoduler forhindrer driftsstans

I energinettverk er sikkerhet mot feil en meget viktig faktor. PRP-redundansmodulene åpner for parallell nettverksredundans uten omkoblingstider ved svikt og sørger for høy nettverkstilgjengelighet.

Selv ikke ved svikt i et nettverk eller enkelte nettverkskomponenter går datapakker tapt.

Medieomformere for Ethernet-applikasjoner i sanntid

Medieomformere for Ethernet-applikasjoner i sanntid

Medieomformere for Ethernet-applikasjoner i sanntid

Med sine robuste metallhus imøtekommer de fiberoptiske medieomformerne FL MC 2000E LC de høye miljøkravene for energianvendelser i henhold til IEC 61850-3/IEEE 1613.

Dataoverføring via optiske fibre gir optimal yteevne og er spesielt støysikker mot EMC-belastninger.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk