PSRmini sikkerhetsreleer

PSRmini sikkerhetsrelé – maksimal ytelse på 6 mm

Velprøvd sikkerhet i sin smaleste form: Med de nye sikkerhetsreleene sparer du opptil 70 % plass når sikkerhetsfunksjoner skal utformes.

PSRmini er verdens smaleste sikkerhetsreleer med tvangsstyrte kontakter.
De er konsentrert på 6 og 12 mm og gir samme ytelse som et stort sikkerhetsrelé.
Den meget kompakte byggformen er mulig takket være den nyutviklede releteknologien fra Phoenix Contact. Grunnet kombinasjonen av helt unike egenskaper er PSRmini optimalisert for bruk innen maskinteknikk og prosessindustrien.

Dine fordeler

  • Opptil 70 % plassbesparelse grunnet kompakt design og optimal fleksibilitet på sikkerhetsreleene med tvangsstyrte kontakter
  • Nyskapende releteknologi fra Phoenix Contact gir optimal sikkerhet og koblingslast opptil 6 A
  • Globale godkjennelser gir tilgang til alle relevante markeder
  • Forenklet oppbygging av desentrale konsepter grunnet installasjon av sikre koblingsreleer direkte i Ex-sone 2
  • Modulær oppbygging av sikkerhetskonsepter takket være finarkitektur fra en frigivelseskontakt

Den nye generasjonen sikkerhetsreleer: PSRmini

Meget kompakte sikkerhetsreleer PSRmini med tvangsstyrte kontakter  

Meget kompakte sikkerhetsreleer PSRmini med tvangsstyrte kontakter.

PSRmini-produktserien omfatter totalt 28 artikler og består av varianter i 6 mm og 12 mm. Til tross for den smale byggformen overbeviser produktene med optimal effekt: De kobler last opptil 6 A, er kompatible med mange signalgivere og sikkerhetsrettede styringer, har allsidige bruksområder grunnet utstrakte godkjennelser, og mye mer.

Den kompakte byggformen lønner seg allerede etter kort tid, ettersom mange signaler bearbeides på meget liten plass og plassen i automatikkskapet utnyttes helt optimalt. Finarkitekturen åpner for modulær oppbygging av sikkerhetskonsepter: Varianten på 6 mm finnes med en til to frigivelseskretser, varianten på 12 mm har to til tre.

Med PSRmini sparer du plass og oppnår fleksibilitet, uten å måtte inngå kompromisser med tanke på bruk.

Banebrytende: Ny releteknologi fra Phoenix Contact

Det nye 6 mm elementærreleet

Det nye 6 mm elementærreleet

Vår selvutviklede releteknologi utgjør selve hjertet i den nye utstyrsserien PSRmini. Elementærreleet, som er bare 6 mm bredt og som har tvangsstyrte kontakter, imponerer med mange teknologiske detaljer og er akkurat så pålitelig som sikkerhetsteknikk skal være. Spesielt tvangsføringens robusthet, pålitelighet og diagnostikkegnethet skiller dem fra standard elementærreleer.

For å imøtekomme kravene til nøyaktighet ved produksjonen samt våre høye kvalitetskrav fremstilles elementærreleet med samtlige tilhørende enkeltkomponenter komplett hos Phoenix Contact.

Klassiske sikkerhetsfunksjoner, nye sikkerhetskonsepter

PSRmini for maskinteknikk  

Skalerbar sikkerhetsløsning for maskinteknikk med PSRmini

I tillegg til det minimale plassbehovet imponerer de nye sikkerhetsreleene PSRmini spesielt innen maskinteknikk med følgende fordeler:

  • Komplett sortiment med kompatibilitet med mange signalgivere som nødstoppinnretninger, dørbeskyttelsesbrytere og lysporter
  • Modulær oppbygging av sikkerhetsfunksjoner grunnet klargjøring av kun én frigivelseskontakt
  • Mange godkjennelser for globale markeder
  • Tvangsstyrte kontakter for optimalt sikkerhetsnivå opptil PL e i henhold til ISO 13849 og SILCL 3 i henhold til IEC 62061

Full SIL3-ytelse på potensielt eksplosive områder

PSRmini for prosessindustrien  

Unik pakningstetthet med PSRmini i Termination Carrier

De sikre koblingsreleene PSRmini benyttes for signalforsterkning og galvanisk skille i forbindelse med utganger i sikkerhetsstyringer. Det nye produktsortimentet har SIL-sertifiserte koblingsmoduler for sikker utkobling (Emergency-Shut-Down) og sikker innkobling (Fire-and-Gas), tilpasset de relevante prosesstyresystemene.

I tillegg til et redusert plass- og materialbehov imponerer PSRmini med ytterligere fordeler:

  • Kortere stillstand under planlagte vedlikeholdsfaser takket være enkel, rask diagnostikk direkte på enheten eller styringen
  • Bruk av sikre koblingsreleer på potensielt eksplosive områder for enklere oppbygging av desentrale konsepter
  • Systemkabling ved hjelp av kundespesifikk Termination Carrier for rask og feilfri oppstart og tilknytning til felten

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Releteknologi fra Phoenix Contact

Forener tvangsstyrte kontakter med ekstrem ytelseskapasitet og
minimal byggbredde.