Klemmer for signaler og effekt – Push-in-tilkobling for maskinteknikk

Klemmer for signaler og effekt

For maskinteknikk: 3,5 mm smale sensor-/aktuatorrekkeklemmer og sterkstrømsrekkeklemmer for ledere opptil 95 mm² med Push-in-tilkobling.

Sterkstrømsrekkeklemmer PTPOWER95

Sterkstrømsrekkeklemmer PTPOWER95  

Sterkstrømsrekkeklemmer PTPOWER95

Enkel og lett plugging, nå også for store ledere. Ved hjelp av sterkstrømsrekkeklemmen PTPOWER 95 med Push-in-tilkobling kan ledere opptil 95 mm² plugges og kobles til direkte, uten at klempunktet må åpnes manuelt.

Sensor-/aktuatorrekkeklemmer PTIO

Sensor-/aktuatorrekkeklemmer PTIO

Kompakte sensor-/aktuatorrekkeklemmer med forsyning

For plass- og tidsbesparende oppkobling av trelederinitiatorer og -aktuatorer med en klemmebredde på kun 3,5 mm. Til tross for at de er smale, er klemmene enkle å betjene på grunn av Push-in-tilkobling, testmuligheter på alle klempunkter og store merkemuligheter som gir god lesbarhet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00