M12-Push-Pull-pluggforbindere med innvendig kobling

M12-Push-Pull-pluggforbindere med innvendig kobling

Den nye standarden for automatiseringsteknikk

Enkel tilkobling, rask påsnepping: M12-pluggforbindere med innvendig Push-Pull-kobling gir sikker plugging uten bruk av verktøy. Implementer kompakte hus-design også der plassforholdene er begrenset og kablingstettheten er høy – for eksempel innen fabrikkautomasjon.

Dine fordeler

  • Plug-and-Produce: Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset.
  • Bedre fleksibilitet: En M12-komponenttilkobling for skru- og Push-Pull-pluggforbindere
  • Enkel Design-in: Nedsenkede M12-porter til kompakte utstyrskonsepter
  • Fritthengende forbindelser: Pluggforbindere med innvendig og utvendig kobling
  • Høy fremtidssikkerhet: Standardisert produktsortiment for tilgjengelighet over hele verden

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


M12-Push-pull-pluggforbindere

Enkelt og sikkert hurtigkoblingssystem


Skjermede M12-krympepluggforbindere

Konfeksjonering via velkjent krympetilkobling


M12-husnippel som utjevner toleranser

Unik "flytende" sneppmontering