Intelligent i alle kombinasjoner

Intelligent i alle kombinasjoner

Tilpass UPS-løsningen optimalt og få maksimal anleggstilgjengelighet.

Du kan kombinere våre strømforsyninger, UPS-moduler og energiakkumulatorer etter behov. Du får dermed individuelle løsninger som gir optimal tilgjengelighet. Uansett hva du måtte trenge – lange bufringstider, lang levetid eller vedlikeholdsfrie produkter.

  • Maksimal tilgjengelighet med intelligent IQ Technology
  • Passende løsning: Funksjoner og byggformer som er tilpasset kravene i forskjellige bransjer
  • Størst mulig sikkerhet – med en kombinasjon av velprøvde komponenter som er tilpasset hverandre
  • Høy kvalitet på tvers av alle produktserier

Kombinasjonen gjør det mulig

Phoenix Contact som modulært system

Fra rundt 700 forskjellige kombinasjoner kan du velge den løsningen som passer best til nettopp dine behov. Du setter bare sammen komponenter fra følgende tre områder:

  • Strømforsyninger
  • UPS-moduler
  • Energiakkumulator

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00