Nyskapende tilkoblingsteknikk for solenergi

Nyskapende tilkoblingsteknikk for solenergi

SUNCLIX-mini-systemet er den nye, omfattende tilkoblingsløsningen for fasadeintegrering av solenergimoduler.

Med SUNCLIX-pluggforbindersortimentet, som er spesielt utviklet for solenergi, tilbyr vi komplette tilkoblingsløsninger: Fra SUNCLIX mini for fasadeintegrasjon og opp til DC- og AC-pluggforbindere for anlegg på tak og på større uteområder.

Dine fordeler

  • Enkel integrering i fasaderammer – takket være kompakt byggform av samtlige systemkomponenter
  • Rask tilkobling på stedet – med DC-plugg med Pierce-tilkoblingsteknikk
  • Beskyttelse mot reversstrøm – takket være diodeboks
  • Sikker forbindelse – med komponenter som er tilpasset hverandre

Bygningsintegrert solenergi (BIPV)

Bygning med solcellefasade  

Bygning med solcellefasade

Hent solenergi ikke bare fra taket, men fra hele bygningens overflate. For denne trenden innen generering av energi har Phoenix Contact utviklet SUNCLIX mini, som er et spesielt kompakt DC-pluggsystem som integreres i fasademoduler.

Modultilkoblingsboks for fasademoduler

Modultilkoblingsboks for fasademoduler  

Modultilkoblingsboks for fasademoduler

Enpolet tilkoblingselement med tilpasningsbar bredde for integrering i isolerglassmoduler

  • 1000 V / 15 A
  • Enkel integrering med justerbar bredde
  • Tetning skjer under forsegling av isolerglasset
  • Sikker ribbon-forbindelse med SUNCLIX-fjærtilkobling

Konfeksjonerbar miniatyr-DC-pluggforbinder

DC-pluggforbinder SUNCLIX mini

DC-pluggforbindere SUNCLIX mini

SUNCLIX mini – pluggforbindere i miniatyrformat som kan konfeksjoneres på stedet

  • kun 11 mm diameter
  • 1000 V / 15 A
  • Konfeksjoneres uten spesialverktøy takket være Pierce-tilkobling

Diodeboks mot invers strengstrøm

Diodeboks mot invers strengstrøm  

Diodeboks mot invers strengstrøm

Den robuste diodeboksen forhindrer reversstrøm og sørger for trygg forsyning

  • 1000 V / 5 A
  • Sperrespenning opptil 2200 V

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på knappen nedenfor, og få mer informasjon om tilkoblingsteknikk for solenergi.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk