Tilkoblingsklare fordelerblokker med push-in-tilkobling

Pakk ut, koble til – ferdig

Ved å benytte push-in-fordelerblokkene sparer du tid og plass ved potensialfordelingen.

Fordelerblokkene PTFIX med push-in-tilkobling leveres klare til tilkobling, og det i ulike poltall og monteringsmetoder. De er klare til bruk umiddelbart, og kan utvides etter ønske. Slik sørger PTFIX for en fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling.

Dine fordeler

  • Bruksklare blokker for rask montering uten manuell lasking med opptil 80 % tidsfordel
  • Fleksibel oppbygging i applikasjonen din grunnet forskjellige monteringsmuligheter med opptil 50 % plassbesparelse
  • Tidsbesparende tilkobling av forbehandlede og entrådede ledere takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy

Modellbestilling

Vi sender deg gjerne gratis modell og tilhørende dokumentasjon.

Bruksklare push-in-fordelerblokker: Pakk ut, koble til – ferdig

Bruksklare push-in-fordelerblokker
Enkel og sikker installasjonDirekte plugging uten bruk av verktøyIndividuelle utvidelser

Fordeler- og innmatningsblokker med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter finnes i elleve farger for å oppnå enkel og sikker installering.

Pluggkreftene er redusert med opptil 50 % og gjør det enkelt å plugge entrådede og flertrådede ledere med endehylser direkte fra 0,25 mm².

Fordelerblokkene kan rekkeplasseres og utvides, testes og merkes individuelt med tilbehøret fra CLIPLINE complete-systemet.

Monteringsmetoder: Klebemontering, direktemontering, skinnemontering på tvers og langs

Valget er ditt  – på basisblokkene kan de forskjellige monteringsadapterne og flensene sneppes på i samsvar med applikasjonen.

Ønsker du mer informasjon?

Med et enkelt klikk på knappen nedenfor kommer du til produktområdet til push-in-fordelerblokkene.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk