Rundpluggforbindere for signaler, data og effekt

Unikt mangfold

Rundpluggforbindere for signaler, data og effekt.

M8- og M12-pluggforbindere er etablert som standard i industrien. Ta i bruk fordelene ved de kompakte rundpluggforbinderne for grensesnitt og medier: for signaler, data og effekt.

Vi tilbyr samtlige poltall og kodinger i et standard plugghode. I tillegg til konfeksjonerbare pluggforbindere og konfeksjonerte kabler inneholder produktsortimentet også komponentpluggforbindere og fordelere.

  • Alt i en kompakt byggform – fra rask og sikker dataoverføring og signaloverføring med høyt antall poler og helt til nyskapende M12-effektkabling
  • Konsekvent kabling for alle grensesnitt fra feltnivået og frem til utstyret
  • Pålitelig i bruk med robuste byggformer og materialer av høy kvalitet i beskyttelsesgrad IP65/IP67
  • Komplett sortiment, også for økte krav som innen næringsmiddelindustrien eller utendørs.
  • Spar tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling eller konfeksjonering med hurtigkoblingsteknikk

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00