I stor grad selvstendig og tilpasningsdyktig – det er viktige egenskaper ved morgendagens intelligente produksjon.
Hvordan er morgendagens intelligente produksjon? Vi presenterer den – sammen med produkter som allerede i dag åpner for muligheten til å slå inn på veien mot Industrie 4.0.
Med utgangspunkt i vår erfaring innen forbindelses- og automatiseringsteknikk overfører vi de ofte abstrakte fordelene ved Industrie 4.0, til praksisrettede handlingsområder. Digitaliseringens fordeler med hensyn til kvalitet, fleksibilitet, yteevne og økonomisk effektivitet står i forgrunnen.
Digitalisering er selve grunnlaget for Industrie 4.0. I første omgang oppstår produkter og prosesser virtuelt, og de er helt transparente.
Gjennom hele levesyklusen til et produkt støttes samtlige prosessfaser, for eksempel engineering, installeringen eller produksjonen, innenfor verdiskapningskjeden med en enhetlig digital beskrivelse, for eksempel engineering, installering eller produksjon. Alle driftstilstander er kjent til enhver tid, og visualiseringen av disse forenkler planleggingen, analysen og driften.
Intelligente mekatroniske systemer kommuniserer via nettverksinfrastrukturer, uavhengig av lokalisering og på tvers av firma. I den forbindelse benyttes kun standardiserte og åpne grensesnitt.
Denne kommunikasjonen med utgangspunkt i Ethernet og Internett nettorganiserer desentrale strukturer og danner grunnlaget for fleksible, selvoptimaliserende produksjonsprosesser. En forutsetning er en pålitelig beskyttelse mot uautorisert fjerntilgang og elektriske forstyrrelser.
Adaptive egenskaper gjør produksjonen robust mot alle typer støy, og fleksibel for maksimal effektivitet. Det finnes ingen sentral kontroller, kun et intelligent samarbeid. Desentrale kontrollere tilpasser seg prosesser, driftsmidler og deltakere på en selvstendig måte.
Komplekse forløp og uventede hendelser er enklere å styre og optimalisere. Produksjon av seriestørrelse 1 til masseproduksjonens lave kostnader blir slik en realitet.
Industriverdens tiltagende kompleksitet og nettorganisering krever sikre elektriske forbindelser samt entydig merking av alle komponenter.
Rask og feilfri kabling forkorter installeringsprosessen for energi og data. Dette bidrar blant annet push-in-tilkoblingsteknikken til, som gjør at desentrale deltagere og automatikkskap kan tilkobles adskillig raskere.
All nødvendig informasjon for intelligent management foreligger, bruk av energi og material kan dermed tilpasses individuelt og helt nøyaktig.
Bygnings- og produksjonsinfrastruktur er planlagt forutseende og er enkle å optimalisere under drift.
"$pageName" på